text.skipToContent text.skipToNavigation

Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 6 мм, корпус опоры из полипропилена

Код изделия: 304-S1-PP-6TM

Добавить в избранное

Каталоги

Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением

Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Из полипропилена
Конструкционный материал Нержавеющая сталь 304
Наруж. диам. трубки 6 мм
eClass (4.1) 37060402
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40141700
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Длина
Радиус изгиба
304-S1-PA-4T Полиамид 1/4 дюйма - - Просмотр изделия
304-S1-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - Просмотр изделия
304-S1-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - Просмотр изделия
304-S1-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - Просмотр изделия
304-S1-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - Просмотр изделия
304-S1-PP-8TM Из полипропилена 8 мм - - Просмотр изделия
304-S3-PA-16T Полиамид 1 дюйм - - Просмотр изделия
304-S3-PA-8T Полиамид 1/2 дюйма - - Просмотр изделия
304-S3-PP-10T Из полипропилена 5/8 дюйма - - Просмотр изделия
304-S3-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - Просмотр изделия
304-S3-PP-14T Из полипропилена 7/8 дюйма - - Просмотр изделия
304-S3-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - Просмотр изделия
304-S3-PP-16TM Из полипропилена 16 мм - - Просмотр изделия
304-S3-PP-18TM Из полипропилена 18 мм - - Просмотр изделия
304-S3-PP-25TM Из полипропилена 25 мм - - Просмотр изделия
304-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - Просмотр изделия
304-S5-PP-20T Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - Просмотр изделия
304-S5-PP-24T Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - Просмотр изделия
316-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.